text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Leergehäuse

Centrix® Gehäuse bieten dank der Rillen, in denen die Kassetten leicht gleiten können, einen hervorragenden Anschlusszugang. Die leeren Gehäuse sind in 1U, 2U, 4U, und fassen 3, 6, 12 Kassetten.
Höheneinheit 4HE

Produtos

Número do produto Nome do produto
CTX-S4U Centrix® Leergehäuse, 4HE, bis zu 12 Centrix Kassetten