CX172P24-3C-2RC000
Centrix® bestücktes Gehäuse 1 HE, 3 Kassetten, 24xSC/UPC Adapter + Pigtails, 72 Ports, CS
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CX172P24-3C-2RC000 |
Produkttyp | Centrix |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Pigtailtyp | 900 µm |
Portzahl | 72 |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | SC |
Polierung | UPC |
Abmessungen
Höhe | 445 mm |
Breite | 340 mm |
Tiefe | 290 mm |
Gewicht | 3,5 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 4 kg |
Höheneinheit | 1 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 55 cm |
Verpackungsbreite | 350 cm |
Verpackungstiefe | 530 cm |