CX2M6P36-A9-2RH000
Centrix® bestücktes Gehäuse 2 HE, 6 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 216 Ports
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CX2M6P36-A9-2RH000 |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Portzahl | 216 |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC |
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 340 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Gewicht | 5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 5,5 kg |
| Höheneinheit | 2 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 100 cm |
| Verpackungsbreite | 350 cm |
| Verpackungstiefe | 530 cm |