CX4WWP36-A9-2RC000
Centrix® bestücktes Gehäuse 4 HE, 12 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 432 Ports, CS
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CX4WWP36-A9-2RC000 |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Portzahl - geschnitten | 432 |
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Portzahl | 432 |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC |
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 178 mm |
| Breite | 340 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Gewicht | 10,5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 11,2 kg |
| Höheneinheit | 4 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 520 cm |
| Verpackungsbreite | 265 mm |
| Verpackungstiefe | 500 cm |
Bestücktes Gehäuse mit 432 LC/UPC Ports fertig zum Spleißen
Schneller Systemaufbau und reduziertes Verpackungsmaterial
300mm tiefes Gehäuse für Installation in Telekomschränke
Einfacher Port- und Kassettenzugriff
Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
Faseridentifikation mit VFL (visuelle Fehlerortung) in der Kupplung
Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design