CX4WWP36-A9-2RJ000
Centrix® bestücktes Gehäuse 4HE, 432 Anschlüsse mit jeweils 36 Kassetten jede mit 36 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 432 F
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CX4WWP36-A9-2RJ000 |
| Produkttyp | Gehäuse |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Portzahl - geschnitten | 432 |
| Pigtailtyp | Bändchen |
| Portzahl | 432 |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC |
| Polierung | UPC |
Abmessungen
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 52,1 cm |
| Tiefe | 305 cm |
| Gewicht | 10,4 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 11,8 kg |
| Höheneinheit | 4 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 282 cm |
| Verpackungsbreite | 55,9 cm |
| Verpackungstiefe | 422 cm |