text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WWP36-B3-2RH000

Centrix® bestücktes Gehäuse  4 HE, 12 Kassetten,36xLC/APC Adapter + Pigtails, 432 Ports, HS

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CX4WWP36-B3-2RH000
Produkttyp Gehäuse
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Portzahl 432
Abmessungen
Breite 305 cm
Tiefe 521 cm
Gewicht 10,5 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Centrix™
Versandgewicht 11,2 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 520 cm
Verpackungsbreite 265 cm
Verpackungstiefe 500 cm

Bestücktes Gehäuse mit 432 LC/APC Ports fertig zum Spleißen

Schneller Systemaufbau und reduziertes  Verpackungsmaterial

300mm tiefes Gehäuse für Installation in Telekomschränke

Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement
Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation

Faseridentifikation mit VFL (visuelle Fehlerortung) in der Kupplung

Unverlierbaren Gehäusedeckel auf beiden Seiten der Kassette
Mehrfache Bündeladereinführungspunkte (beide Seiten sowie Rückseite) an der Kassette
Faser und Bündeladerspeicher bis zu 2m per Design