text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroirs équipés EDGE™

Réalisez votre infrastructure réseau avec notre solution de tiroirs déjà équipés ! Avec nos tiroirs pré-remplis EDGE et EDGE8, oubliez les tracas du chargement manuel des modules et adoptez l'efficacité. Choisissez une intégration transparente et un déploiement rapide qui simplifient vos processus tout en garantissant des performances optimales. Avec une réduction significative de 40 % du poids de l'emballage, vous bénéficiez non seulement d'une plus grande efficacité, mais vous contribuez également à un avenir plus vert et plus durable. Étendez les capacités de votre réseau grâce à la solution innovante de Corning et faites de l'avenir de la connectivité votre réalité dès aujourd'hui.

Modulanzahl 24
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse 24

Produits

Référence du produit Nom du produit
EG02-UM0489G-12 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 12 Singlemode Modulen
EG02-UM0489G-24 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 24 Singlemode Modulen
EG02-UM0593Q-12 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 12 Multimode Modulen
EG02-UM0593Q-24 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 24 Multimode Modulen