Tiroirs équipés EDGE™
Réalisez votre infrastructure réseau avec notre solution de tiroirs déjà équipés ! Avec nos tiroirs pré-remplis EDGE™ et EDGE8™, oubliez les tracas du chargement manuel des modules et adoptez l'efficacité. Choisissez une intégration transparente et un déploiement rapide qui simplifient vos processus tout en garantissant des performances optimales. Avec une réduction significative de 40 % du poids de l'emballage, vous bénéficiez non seulement d'une plus grande efficacité, mais vous contribuez également à un avenir plus vert et plus durable. Étendez les capacités de votre réseau grâce à la solution innovante de Corning et faites de l'avenir de la connectivité votre réalité dès aujourd'hui.
Modulanzahl
8
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse
8
Faserkapazität
96
Faserkategorie
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EG01-UM0489G-04 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 4 modules monomodes | |
| EG01-UM0489G-08 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 8 modules monomodes | |
| EG01-UM0593Q-04 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 4 modules multimodes | |
| EG01-UM0593Q-08 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 8 modules multimodes |