text.skipToContent text.skipToNavigation

E802-UM05E6Q-36

Vorbestückte EDGE8® Gehäuse  EDGE8-02U mit 36 Multimode Modulen

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number E802-UM05E6Q-36
Produkttyp LWL-Anschlusskomponenten
Einsatzgebiet Innen
Faserkategorie Multimode
Zugangsart Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar
Abschließbar ja, Rückseite
Anwendung Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Marke EDGE8®
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Modulanzahl 36
Kabelzugangstyp Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten
Panelanzahl 36
Gehäusefarbe Silber
Farbe Silber
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE8®
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8®
Faserkapazität 288
Abmessungen
Höhe 88 mm
Breite 432 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt EDGE8® Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label