CX172P24-6C-2RC000
Centrix® bestücktes Gehäuse 1 HE, 3 Kassetten, 24xSC/APC Adapter + Pigtails, 72 Ports, CS
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CX172P24-6C-2RC000 |
| Produkttyp | Gehäuse |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Portzahl | 72 |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | SC |
| Polierung | APC |
Abmessungen
| Höhe | 445 mm |
| Breite | 340 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 4 kg |
| Höheneinheit | 1 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 55 cm |
| Verpackungsbreite | 350 mm |
| Verpackungstiefe | 530 cm |