text.skipToContent text.skipToNavigation

CX1A8P36-B3-2RH000

Centrix® bestücktes Gehäuse  1 HE, 3 Kassetten,36xLC/APC Adapter + Pigtails, 108 Ports, HS

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CX1A8P36-B3-2RH000
Produkttyp Centrix
Faserkategorie Singlemode (OS2)
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Pigtailtyp 900 µm
Portzahl 108
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 445 mm
Breite 340 mm
Tiefe 290 mm
Gewicht 3,5 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 4 kg
Höheneinheit 1 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 55 cm
Verpackungsbreite 350 cm
Verpackungstiefe 530 cm