CX2E4P24-A9-2RH000
Centrix® bestücktes Gehäuse 2HE, 144 Anschlüsse mit jeweils 6 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 144 F
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Pigtailtyp | 900 µm |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | LC |
Polierung | UPC |
Abmessungen
Höhe | 889 cm |
Breite | 52,1 cm |
Tiefe | 305 cm |
Gewicht | 10,4 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 11,8 kg |
Höheneinheit | 2 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 282 cm |
Verpackungsbreite | 55,9 cm |
Verpackungstiefe | 422 cm |