CX2E4P24-B3-2RC000
Centrix® bestücktes Gehäuse 2 HE, 6 Kassetten,24xLC/APC Adapter + Pigtails,144 Ports, CS
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CX2E4P24-B3-2RC000 |
| Produkttyp | Centrix |
| Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Portzahl | 144 |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC |
| Polierung | APC |
Abmessungen
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 340 mm |
| Tiefe | 290 mm |
| Gewicht | 5 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 2 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 100 cm |
| Verpackungsbreite | 350 cm |
| Verpackungstiefe | 530 cm |