CX2M6P36-A9-2RC000
Centrix® bestücktes Gehäuse 2 HE, 6 Kassetten,36xLC/UPC Adapter + Pigtails, 216 Ports
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CX2M6P36-A9-2RC000 |
Produkttyp | Centrix |
Faserkategorie | Singlemode (OS2) |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
Pigtailtyp | 900 µm |
Portzahl | 216 |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | LC |
Polierung | UPC |
Abmessungen
Höhe | 89 mm |
Breite | 340 mm |
Tiefe | 290 mm |
Gewicht | 5 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 5,5 kg |
Höheneinheit | 2 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 100 cm |
Verpackungsbreite | 350 mm |
Verpackungstiefe | 530 cm |