CX4U8P24-6C-2RJ000
Centrix® bestücktes Gehäuse Centrix® bestücktes Gehäuse
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Portzahl - geschnitten | 288 |
Pigtailtyp | Bändchen |
Portzahl | 288 |
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp | SC |
Polierung | APC |
Abmessungen
Höhe | 178 cm |
Breite | 52,1 mm |
Tiefe | 305 cm |
Gewicht | 10,4 kg |
Bestellinformationen
Höheneinheit | 4 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Verpackungshöhe | 282 cm |
Verpackungsbreite | 55,9 cm |
Verpackungstiefe | 422 cm |