CX4U8P24-A9-2RH000
Centrix® bestücktes Gehäuse 4HE, 288 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 288 F
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | CX4U8P24-A9-2RH000 |
| Produkttyp | Gehäuse |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C bis 70 °C |
Design
| Portzahl - geschnitten | 288 |
| Pigtailtyp | 900 µm |
| Portzahl | 288 |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC |
| Polierung | APC |
Abmessungen
| Höhe | 178 cm |
| Breite | 52,1 cm |
| Tiefe | 305 cm |
| Gewicht | 10,4 kg |
Bestellinformationen
| Versandgewicht | 11,8 kg |
| Höheneinheit | 4 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
| Verpackungshöhe | 282 cm |
| Verpackungsbreite | 55,9 mm |
| Verpackungstiefe | 422 cm |