text.skipToContent text.skipToNavigation

040402G5Z20015M

LC Duplex - LC Duplex Patchkabel, 2 Fasern, Zipcord-Festaderkabel, LSZH, 2,0 mm  SMF-28®Ultra Singlemode (OS2), 15 m

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 040402G5Z20015M
EAN-Code 4056418604107
Brandklasse LSZH/FRNC
Faserkategorie SMF-28® Ultra 242 Optische Faser
Einsatzgebiet Innen / Außen
Anwendung FTTH,  LAN,  Innen,  Kopfstation 
Kabeltyp Festader
Konfektionstyp Zweifasrig
Normen
Brandverhalten Dca
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Kompatibilität IEC 61754
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 2
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Gelb
Mechanische Eigenschaften
Minimaler Biegeradius 10 mm
Zugkraft 70 N
Nominaler Außendurchmesser 2 mm 
Querdruckfestigkeit 1000 N/10 cm
Min. Biegeradius, Installation 10 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 10 mm
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 25
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Eigenschaften - Stecker A
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -58 dB
Polierung UPC
Einfügedämpfung, typisch 0,1 dB
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Blau / weiß
Steckertyp LC UPC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Blau
Gehäusematerial Kunststoff
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Eigenschaften - Stecker B
Rückflussdämpfung, typisch ≤ -58 dB
Polierung UPC
Einfügedämpfung, typisch 0,1 dB
Einfügedämpfung, max. 0,25 dB
Dauerhaltbarkeit ≤ 0,2 dB Änderung, 500 Steckzyklen, FOTP-21
Knickschutztüllenfarbe Aqua / weiß
Steckertyp LC UPC Duplex
Ferrulenmaterial Keramik
Gehäusefarbe Blau
Knickschutztüllentyp Individual
Rückflussdämpfung ≤ -45 dB
Abmessungen
Länge 15 m
Außendurchmesser 2 mm
Gewicht 0,13 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 190 mm
Verpackungsbreite 250 mm
Verpackungstiefe 380 mm
Steckereigenschaften

LC Duplex Stecker entsprechen TIA/EIA-604 -10  - Stecker sind konvex poliert. - Alle Stecker sind getestet nach FOTP-21

Kabeleigenschaften
-Halogenfrei (LSZH), raucharm (IEC 61034) flammwidrig (IEC 60332-3-24-C) und nicht-korrosiv (IEC 60754-2) - FRNC.
-Metallfrei, keine Erdungs- oder Potentialprobleme. Komplett trockener Kabelaufbau (ohne Gel).
-Farbe des Außenmantels: OM1, OM2 – orange; OM3, OM4 – türkis; OS2 – gelb