MCAAGB-F1048-A100-V0
Everon® Datennetzwerktechnik Klasse EA, CP Anschlussschnur Class E S/FTP AWG26/7, V250S-RJ45 grau, 10 m
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | MCAAGB-F1048-A100-V0 |
Einsatzort/-gebiet | 10GBase-T |
Konfektionstyp | Vorkonfektionierte Kabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Kategorie | 6 |
Halogenfrei | Ja |
Marke | Everon® |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -20 °C bis 60 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | 0 °C bis 50 °C |
Kabeldesign
Aderisolierung | Halogenfreies PE |
Verseilung | 2 Adern zum Paar |
Paarschirmung | Aluminiumbeschichtete Folie |
Gesamtschirmung | Kupfergeflecht, verzinnt |
Mechanische Eigenschaften
Brandlast | 430 MJ/m |
Min. Biegeradius, Installation | 47,2 mm |
Maximale Zugfestigkeit | 86 N |
Min. Biegeradius, Betrieb | 17,7 mm |
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp | V250S |
Steckermaterial | Metall |
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp | RJ45 - 8/8 |
Dauerhaltbarkeit | 750 N/A |
Steckermaterial | Metall |
Abmessungen
Länge | 10 m |
Bestellinformationen
Verpackung | Tasche |
Variantenlänge | 5 m bis 40 m |
Werkskonfektionierter und getesteter Plug & Play™ Konsolidierungspunkt
Schnelle Plug & Play Montage in LAN-Umgebungen und Rechenzentren
Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W
Geringer Durchmesser, Biegeradius und Brandlast
Klasse EA konform ISO/IEC 11801, EN 50173 Serie und IEC 60603-7-5