U1R-BOX
Presslok™-Aderverbinder U1R Gel-gefüllter IDC Inline-Drop-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück)
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | U1R-BOX |
| Produkttyp | Kupfer-Spleißstecker |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Aufbau | Gelgefüllt |
| Verbindungsanzahl | Zwei |
| Steckertyp | Inline Drop |
| Leiter | AWG 24 - 19 |
| Leiterbereich | 0,4 mm bis 0,9 mm |
Abmessungen
| Gewicht | 0,08 kg |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 1000/1 |
Schnelle Installation
Einfacher Gebrauch
Umfangreiches Sortiment an gängigen Drahtstärken
Werkseitig aufgetragene Dichtmasse
Trockenausführungen für Vermittlungsstellen und Technikräume erhältlich