text.skipToContent text.skipToNavigation

UAL-BOX

Presslok™-Aderverbinder  UAL Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Kartonverpackung (100 Stück)

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UAL-BOX
Produkttyp Kupfer-Spleißstecker
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Aufbau Gelgefüllt
Verbindungsanzahl Zwei
Steckertyp Direkte Spleißung im Stecker
Leiter AWG 26 - 19
Leiterbereich 0,4 mm  bis  0,9 mm   
Abmessungen
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 1000/1
Schnelle Installation
Einfacher Gebrauch
Umfangreiches Sortiment an gängigen Drahtstärken
Werkseitig aufgetragene Dichtmasse
Trockenausführungen für Vermittlungsstellen und Technikräume erhältlich