text.skipToContent text.skipToNavigation

UY2-JAR

Presslok™-Aderverbinder  UY2 Gel-gefüllter IDC-Spleißverbinder, Dosenverpackung (500 Stück)

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UY2-JAR
Produkttyp Kupfer-Spleißstecker
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Aufbau Gelgefüllt
Verbindungsanzahl Zwei
Steckertyp Direkte Spleißung im Stecker
Leiter AWG 26 - 19
Leiterbereich 0,4 mm  bis  0,9 mm   
Abmessungen
Gewicht 0,5 kg
Bestellinformationen
Verpackung Dose
Stück pro Liefereinheit 5000/1
Schnelle Installation
Einfacher Gebrauch
Umfangreiches Sortiment an gängigen Drahtstärken
Werkseitig aufgetragene Dichtmasse
Trockenausführungen für Vermittlungsstellen und Technikräume erhältlich