UHD-1L-7222-PGGB
Unisub HD Subrack für 19 Rahmen 1U Links, 72 Ports, LC APC Grade B Telcordia
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 85 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC |
| Polierung | APC |
Abmessungen
| Tiefe | 275 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Höheneinheit | 1 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Das schwenkbare Panel ermöglicht den Zugang zu den eingehenden Kabeln von der Vorderseite des Schranks
Robuste Bauweise