UHD-3L-96B3-PGBF
Unisub HD Subrack für 19 Rahmen 3U Links, 288 Ports, LCA Staubschutz, Grade B Orange
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Installation | -40 °C bis 85 °C |
| Temperaturbereich, Betrieb | -20 °C bis 60 °C |
| Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Eigenschaften - Stecker A
| Steckertyp | LC |
| Polierung | APC |
Abmessungen
| Tiefe | 275 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Höheneinheit | 3 HE |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Das schwenkbare Panel ermöglicht den Zugang zu den eingehenden Kabeln von der Vorderseite des Schranks
Robuste Bauweise