text.skipToContent text.skipToNavigation

UHD-4L-7222-PGBF

Unisub HD Subrack für 19 Rahmen  4U Links, 288 Ports, LC APC Grade B Orange

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -40 °C  bis  85 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  85 °C   
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung APC
Abmessungen
Tiefe 275 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Höheneinheit 4 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Das schwenkbare Panel ermöglicht den Zugang zu den eingehenden Kabeln von der Vorderseite des Schranks

Robuste Bauweise