text.skipToContent text.skipToNavigation

Vorbestückte EDGE™ Gehäuse

Verwirklichen Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit unseren vorbestückten Gehäusen! Mit unseren vorinstallierten EDGE- und EDGE8®-Gehäusen können Sie sich vom mühsamen manuellen Laden der Module verabschieden und auf Effizienz setzen. Erleben Sie eine nahtlose Integration und schnelle Bereitstellung, die Ihre Prozesse vereinfacht und gleichzeitig eine optimale Leistung sicherstellt. Mit einer beachtlichen Reduzierung des Verpackungsgewichts um 40 % profitieren Sie nicht nur von einer höheren Effizienz, sondern leisten auch einen Beitrag zu einer grüneren, nachhaltigeren Zukunft. Erweitern Sie Ihre Netzwerkkapazitäten mit der innovativen Lösung von Corning und lassen Sie die Zukunft der Verbindingstechnik schon heute Wirklichkeit werden.


Products

Product Number Product Name
EG01-UM0489G-04 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U mit 4 Singlemode Modulen
EG01-UM0489G-08 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U mit 8 Singlemode Modulen
EG01-UM0593Q-04 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U mit 4 Multimode Modulen
EG01-UM0593Q-08 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U mit 8 Multimode Modulen
EG02-UM0489G-12 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 12 Singlemode Modulen
EG02-UM0489G-24 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 24 Singlemode Modulen
EG02-UM0593Q-12 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 12 Multimode Modulen
EG02-UM0593Q-24 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-02U mit 24 Multimode Modulen
EG04-UM0489G-24 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-04U mit 24 Singlemode Modulen
EG04-UM0489G-48 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-04U mit 48 Singlemode Modulen
EG04-UM0593Q-24 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-04U mit 24 Multimode Modulen
EG04-UM0593Q-48 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-04U mit 48 Multimode Modulen
EG1S-UM0489G-06 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 6 Singlemode Modulen
EG1S-UM0489G-12 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 12 Singlemode Modulen
EG1S-UM0593Q-06 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 6 Multimode Modulen
EG1S-UM0593Q-12 Vorbestückte EDGE™ Gehäuse, EDGE-01U-SP mit 12 Multimode Modulen