text.skipToContent text.skipToNavigation

AR-220606PG-ET

Aktiver Netzwerkschrank  2200 x 600 x 600 mm, Seitenwände und Rückwand, Glastüren, ETSI

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer AR-220606PG-ET
Produkttyp Schrank
Zugangsart Frontzugang
Montageart Schrank-Montage 
Spleißmöglichkeit Nein
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Abmessungen
Höhe 2200 mm
Breite 600 mm
Tiefe 600 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1