CTX-CAB-F2209NNBAN
Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang) Spleißkonzentrator Schrank H2200xB900xT300, Kabeleinführung rechts und links, Seitenwände und Türen (Plexiglasfenster), montiert
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CTX-CAB-F2209NNBAN |
Produkttyp | Centrix |
Zugangsart | Frontzugang |
Montageart | Verteilerschranklösung |
Spleißmöglichkeit | Ja |
Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Kabeleinführung | Left and Right |
Abmessungen
Höhe | 2400 mm |
Breite | 900 mm |
Tiefe | 300 mm |
Gewicht | 100 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 120 kg |
Höheneinheit | 40 HE |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Frontseitger Zugang zu allen Funktionen
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 Spleiße in 120 Kassetten auf 0.27 m²
Schnellinstallationssystem für Centrix Housings
Kabeleinführungen links und rechts
Montiert für schnelle Aufstellung
10 Kabelabfangplatten enthalten
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt