text.skipToContent text.skipToNavigation

CTX-CAB-F2209PGBAN

Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)  Spleißkonzentrator Schrank H2200xW900xT300 mm, Kabeleinführung rechts und links, ohne Seitenwände und Plexiglastüren, montiert

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTX-CAB-F2209PGBAN
Produkttyp Centrix
Zugangsart Frontzugang
Montageart Verteilerschranklösung 
Spleißmöglichkeit Ja
Vorkonfektioniert Ja
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Kabeleinführung Left and Right
Abmessungen
Höhe 2400 mm
Breite 900 mm
Tiefe 300 mm
Gewicht 125 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 145 kg
Höheneinheit 40 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1

Frontseitger Zugang zu allen Funktionen

40 Höheneinheiten

Bis zu 4320 Spleiße in 120 Kassetten auf 0.27 m²

Schnellinstallationssystem für Centrix Housings

Montiert für schnelle Aufstellung

10 Kabelabfangplatten enthalten

Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt