Répartiteur réseau Fast Access
Le distributeur Fast Access Network est un composant essentiel du réseau FTTH avec tubes et mini-câbles. Il permet de répartir les fibres du câble principal (HK) vers de nombreux câbles de connexion ou de dérivation (VzK) des clients et de les gérer. Toutes les connexions sont épissées. L'utilisation de connecteurs n'est pas prévue.
Le NVT peut être utilisé pour des architectures P2P ou P2MP. Tous les répartiteurs avec un rapport de répartition jusqu'à 1:32, ainsi que les filtres WDM, peuvent être intégrés dans les cassettes.
Le boîtier est léger et modulaire. Les pièces individuelles telles que les panneaux latéraux, le toit ou les portes peuvent être facilement remplacées pendant le fonctionnement. Au niveau du sol, le distributeur dispose d'un point de rupture prédéterminé.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-WW | Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 120 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-WW | Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 60 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-WW | Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 96 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive | |
| FAN-LGYE-BNO-96C-KBBAB-WW | Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), L, bis zu 96 Röhrchen, für K7-System, mit RC2-Griff, 96x7/10+6x12 | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-WW | Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 120 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-WW | Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 60 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-WW | Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 96 Mikrorohre Ø 7-12 mm, MAX Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, Kassetten nicht inklusive | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-KBBAB-MK | Fast Access Network Glasfaser-Netzverteiler (FAN Gf-NVt), für 96 Mikrorohre Ø 7-12 mm, K7 Fasermanagement-System für bis zu 144 Kassettensteckplätze, inklusive 144 Kassetten | |
| FAN-LGYE-BNO-96E-MBBAB-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 96 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, comprenant 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-KCCCC-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 120 microtubes, Ø 7–12 mm, Système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, comprenant 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-12F-MCCCC-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 120 microtubes de Ø 7 à 12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, comprenant 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-K0BBA-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 60 microtubes Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres K7 pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, avec 144 plateaux d’épissure | |
| FAN-LGYE-BNO-60A-M0BBA-MK | Répartiteur réseau Fast Access, pour 60 microtubes, Ø 7–12 mm, système de gestion des fibres MAX pouvant accueillir jusqu’à 144 emplacements pour plateaux d’épissure, avec 144 plateaux d’épissure |