text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCMA00-B3-SP2116

Centrix® Splitter-Kassette  Zwei – 1x16 mit Splitter, LC APC

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CTXCMA00-B3-SP2116
Splittertyp Kassetten
Produkttyp Aufteiler
Anwendung Hauptverteiler,  Carrier Netzwerke,  Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Splittermodul 2 - 1x16
Polierung APC
Pigtailtyp Einzelfaser
Produktfamilie Centrix
Portzahl 34
Splitter-Ausgangsstecker LC APC
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Splitter-Homogenität 2,3 dB
Splitter PDL (Polarisationsabängige Dämpfung) 0,4 dB
Eigenschaften Stecker
Polierung APC
Steckertyp LC
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC APC
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Einfacher Port- und Kassettenzugriff

Einfacher Zugang zum Port und einfache Identifizierung

Labelings auf der Vorder- und Oberseite für einfache Portidentifikation
LC-Duplex-Kupplungen mit integrierten unverlierbaren Staubschutzklappen
Integrierter Patchkabelführungsbügel für verbessertes Patchkabelmanagement