PR4DDJAB1NNNNNNN0PFWF
Verteilerrahmen, 4 Pfosten Standard-Kabelzugang von vorne und hinten, 19-Zoll Verteiler, 2,2 m, 23-Zoll tief, Platin
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | PR4DDJAB1NNNNNNN0PFWF |
| Produkttyp | Gestelle & Kabelverteiler |
| Zugangsart | Frontzugang und Rückseite, fest |
| Montageart | Wandmontage |
| Anwendung | Rechenzentren, Local Area Network (LAN), Unternehmensnetzwerke |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Abmessungen
| Gewicht | 69 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | 19-in Four-Post Rack, Installation Guide |
| Versandgewicht | 74 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Triple U Schiene Für hohe Tragfähigkeit
~ 454 kg für 2-fach und ~ 1360 kg für 4-fach Rahmen
EIA 310-konform
Für den weltweiten Einsatz geeignet
48HE Verteilerrahmen
Kompatibel mit anderen 48HE Verteilerrahmen anderen Höhen und verfügbarem Platz
Erhältlich in verschiedenen Farben
Platin, Grau, Schwarz, Weiß
Stahlkonstruktion
Langlebig und robust
Verfügbares Zubehör wie Patchkabelmanagement, Kabelführung, Türen und Seitenwände für Kabelmanager
Skalierbar für jede Anwendung zum Zeitpunkt der Installation oder in der Zukunft