80611314362
Hot Melt Ummantelter Stecker LC, Singlemode, 900 μm, weiß
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 80611314362 |
Kabeltyp | 900 µm |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 85 °C |
Optische Eigenschaften - Stecker
Rückflussdämpfung, typisch | < -55 dB |