CTX-CAB-F7F09PGRAN
Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang) Einzel-Schrank, H7ftxB900xT300, rechtsseitige Kabeleinführung, Wände, Plexiglastüren, keine Bodenkanalfunktion, montiert
通用规范
| 产品编码 | CTX-CAB-F7F09PGRAN |
| Produkttyp | Centrix |
| Zugangsart | Frontzugang |
| Montageart | Schrank-Montage |
| Spleißmöglichkeit | Ja |
| Vorkonfektioniert | Ja |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Kabeleinführung | Rechts |
Abmessungen
| Höhe | 2300 mm |
| Breite | 900 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Gewicht | 110 kg |
Bestellinformationen
| Höheneinheit | 40 HE |
| Versandgewicht | 130 kg |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Schrank mit frontseitgen Zugang für einfache Installation
40 Höheneinheiten
Bis zu 4320 LC oder 2880 SC Einzelfaserports in einem Schrank auf 0,27 m²
Integriertes Patchcordmanagement
4 m Patchkabel für Cross-Connect Verbindungen im Gestell
Schnellinstallationssystem für Centrix Gehäuse
Lieferung in Einzelteilen für einfachen Transport
5x Kabelbefestigungsplatten im Lieferumfang enthalten
10x Nummerierte Patchkabelumlenkrollen im Lieferumfang enthalten
Kann zu einer Zweifach- oder Vierfach-Schrankkonfiguration erweitert werden die nur eine einzigen Patchkabellänge (4 m) benötigt