Centrix® Verteilerschrank (frontseitiger Zugang)
Centrix® Einzelschrank mit frontseitigem Zugang, Kabeleinführungen sind von oben und unten möglich, Anschußtechnik und Patchkabelmanagement für bis zu 108 Centrix Kassetten mit einer maximalen Kapazität von bis zu 3888 LC oder 2592 SC Einzelfaserports. Das Patchkabelmanagment unterstüzt Cross-Connect Verbindungen mit einer einzigen Patchkabellänge von 4 m. Die Bodenkanalfunktion ermöglicht eine einfache Kabelführung in einer Schrankreihe.
Entrée de câble
left and right
Unités de racks
160
Armoires
Quad
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| CTX-CAB4F2218SGBAB | Armoire avec accès avant Centrix® |