text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-A9-2RJ000

Centrix® bestücktes Gehäuse  4HE, 288 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 24 LC UPC Adaptern & SM Pigtails, 288 F

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CX4U8P24-A9-2RJ000
Produkttyp Gehäuse
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  bis  70 °C   
Design
Portzahl - geschnitten 288
Pigtailtyp Bändchen
Portzahl 288
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 178 cm
Breite 52,1 cm
Tiefe 305 cm
Gewicht 10,4 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 11,8 kg
Höheneinheit 4 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 282 cm
Verpackungsbreite 55,9 cm
Verpackungstiefe 422 cm