text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WWP36-B3-2RJ000

Centrix® bestücktes Gehäuse  4HE, 432 Anschlüsse mit jeweils 12 Kassetten jede mit 36 LC APC Adaptern & SM Pigtails, 432 F

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CX4WWP36-B3-2RJ000
Produkttyp Gehäuse
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  -  70 °C   
Design
Portzahl - geschnitten 432
Pigtailtyp Bändchen
Portzahl 432
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC
Polierung APC
Abmessungen
Höhe 178 cm
Breite 52,1 cm
Tiefe 305 cm
Gewicht 10,4 kg
Bestellinformationen
Versandgewicht 11,8 kg
Höheneinheit 4 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Verpackungshöhe 282 cm
Verpackungsbreite 55,9 cm
Verpackungstiefe 422 cm