UHD-1L-96B3-PGBF
Unisub HD Subrack für 19 Rahmen 1U Links, 96 Ports, LCA Staubschutz, Grade B Orange
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, installation | -40 °C bis 85 °C |
| Températures, fonctionnement | -20 °C bis 60 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C bis 85 °C |
Specifications - Connector A
| Type de connecteur | LC |
| Polissage | APC |
Dimensions
| Profondeur | 275 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Encombrement | 1 U |
| Unités par livraison | 1/1 |
Le panneau pivotant permet d'accéder aux câbles entrants par l'avant de l'armoire
Design robuste