text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486533

2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL  2178-LS, Set für 4 Kabel, ohne Spleißkassette, 4 Erdungsbolzen

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486533
Anwendung Zugangsnetze 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Abmessungen
Höhe 215,9 mm
Breite 233,7 mm
Tiefe 556,3 mm