text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486558

2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL  2178-LS-2172

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486558
Anwendung Zugangsnetze 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Design
Muffentyp Verschraubte Hälfte
Dichtungsart Wasserdicht
Abmessungen
Höhe 215,9 mm
Breite 233,7 mm
Tiefe 556,3 mm