80611486616
2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL 2178-S/4LUG
Especificações gerais
Número do produto | 80611486616 |
Anwendung | Zugangsnetze |
Einsatzgebiet | Außen |
Kabeltyp | Abzweig, Express |
Produkttyp | Spleißmuffe |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Compliance | Not Available |
Design
Muffentyp | Verschraubte Hälfte |
Spleißkassettenanzahl | 2 |
Dichtungsart | Wasserdicht |
Abmessungen
Höhe | 119 mm |
Breite | 215,9 mm |
Tiefe | 556,3 mm |