text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486640

2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL  2178-SL

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486640
Anwendung Zugangsnetze 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Design
Muffentyp Verschraubte Hälfte
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 12
Dichtungsart Wasserdicht
Abmessungen
Höhe 233,7 mm
Breite 215,9 mm
Tiefe 556,3 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1