text.skipToContent text.skipToNavigation

S45254-A7-A1

Verzweigungs- und Verbindungsmuffe  MHS R Nr.3 Verbindung

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Design
Muffentyp MHS R
Innendurchmesser B 78 mm
Innendurchmesser A 70 mm
Außenlänge E 619 mm
Max. Eingangsdurchmesser 47 mm
Innenlänge C 470 mm
Druckgasüberwachte Netze Ja
Abmessungen
Außendurchmesser 72 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Zuverlässlich
Diverse Größen und Ausführungen
Einsetzbar in allen erdenklichen Umgebungen: in einer Grube, Rohr etc.
Entspricht CNET Standards, anerkannt in vielen Ländern auf FTZ Basis
Einige Modelle sind innen platiert um elektromagnetischer Induktion zu widerstehen