text.skipToContent text.skipToNavigation

FC2-SEG-1X12-18

FRECAP 2 Muffenzubehör  1-fach Einführung für Kabel 12‒18 mm oder 12, 14, und 16 mm Röhrchen inklusive Zugabfangung

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FC2-SEG-1X12-18
Marke FRECAP
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel 1
Hauptkabeldurchmesser 12 mm  bis  18 mm   
Dichtungsart Gel
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1