text.skipToContent text.skipToNavigation

FC2-SEG-2X7-14

FRECAP 2 Muffenzubehör  2-fach Einführung für Kabel 7‒14 mm oder 7, 10, und 12 mm Röhrchen inklusive Zugabfangung und Blindstopfen

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FC2-SEG-2X7-14
Marke FRECAP
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel 2
Hauptkabeldurchmesser 7 mm  bis  14 mm   
Dichtungsart Gel
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1