text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486673

2178 Spleißmuffen XL/XLB/XSB  2178-XL-8G

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486673
Anwendung Zugangsnetze 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Design
Muffentyp Verschraubte Hälfte
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 12
Dichtungsart Wasserdicht
Abmessungen
Höhe 337,8 mm
Breite 279,4 mm
Tiefe 660 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1