text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486699

2178 Spleißmuffen XL/XLB/XSB  2178-XLB-EG-0T

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486699
Anwendung Zugangsnetze 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Design
Muffentyp Verschraubte Hälfte
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 4
Dichtungsart Wasserdicht
Abmessungen
Höhe 119 mm
Breite 256,5 mm
Tiefe 370 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1