text.skipToContent text.skipToNavigation

B0-E10-0000-000-1108-7030

BPEO Glasfasermuffe  BPEO ECAM Connect, S0 DTAP-Gehäuse (70/30), 1 SPL 1x8 SC APC IN/OUT vorkonfektioniert

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number B0-E10-0000-000-1108-7030
Marke BPEO
Anwendung Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP) 
Einsatzgebiet Außen
Montageart Mastmontage,  Wandmontage,  Tragseilmontage,  Unterirdisch 
Produkttyp Preconnected Closure
Abzweig Nein
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC61753-1_Ed02(2020) 
Design und Testkriterien IP68,  IK09 
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -40 °C  to  65 °C   
Design
Splitterunterstützung Ja
Drop-Kabeltyp Pixian oder Round
Eingangskabeltyp ECAM Connect
Max. Kassettenanzahl 4
Maximale Spleißkapazität 48/96
Anzahl Kabelzugänge 10
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 8
Portzahl - geschnitten 0
Anzahl vorbestückter Spleißkassetten 1
Dichtungsart Rubber Gasket
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12  to  24   
Splittermodul 1x1:2 70/30 1x1:8
Unterstützte Kabeltypen Pixian oder Round
Abmessungen
Länge 240 mm
Breite 230 mm
Tiefe 90 mm
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation