DE620036884
DDB Zubehör Nachrüstbarer Schlosseinbausatz für DDB 20
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | DE620036884 |
Ehemalige Bestellnummer | 25096-500 00 |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Mechanische Eigenschaften
Geeignet für | DDB 20 |
Übertragungseigenschaften
Nahnebensprechdämpfung | > 66 dB bis 2,2 MHz,> 51 dB bis 12 MHz,> 44 dB bis 30 MHz |
Rückflussdämpfung | > 50 dB bis 2,2 MHz,> 52 dB bis 12 MHz,> 57 dB bis 2,2 MHz, |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 25/1 |
Nachrüstbarer Schlosseinbausatz
Zusätzliche Schließsicherheit
Nachrüstbare Dichtung
Verbesserte Schutzklasse von IP 54 zu IP 64