DE620036900
DDB Zubehör Nachrüstbare Dichtung für DDB 20 / 50 / 100
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | DE620036900 |
Ehemalige Bestellnummer | 25096-502 00 |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Mechanische Eigenschaften
Geeignet für | DDB 20 / DDB 50 / DDB 100 |
Übertragungseigenschaften
Nahnebensprechdämpfung | > 73 dB bis 2,2 MHz,> 60 dB bis 12 MHz,> 53 dB bis 30 MHz |
Rückflussdämpfung | > 50 dB bis 2,2 MHz,> 38 dB bis 12 MHz,> 30 dB bis 30 MHz |
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit | 25/1 |
Nachrüstbarer Schlosseinbausatz
Zusätzliche Schließsicherheit
Nachrüstbare Dichtung
Verbesserte Schutzklasse von IP 54 zu IP 64