Everon® Datennetzwerktechnik KS500S Kupfermodul, geschirmt
Das KS500S Keystone Modul ist ein einfach zu montierendes RJ45 Modul für alle Anwendungen, das keine speziellen Werkzeuge benötigt. Das vielseitige KS500S unterstützt sowohl LAN- als auch Rechenzentrumsanwendungen mit maximaler Performance und ist somit für alle gängigen Anwendungszwecke wie z.B. 10GBase-T geeignet.
Die 3-fach Kabeleinführung und die Standard-Keystone-Abmessungen unterstützen platzsparende Installationen, z.B. in einer Aufputzdose mit geringer Einbautiefe, sowie in einem 48-Port Verteilerfeld in nur 1 HE. Die integrierte selbstschließende Staubschutzklappe verhindert, dass zu irgendeinem Zeitpunkt Schmutz auf die Kontaktflächen gelangt. Das Modul ist rückwärtskompatibel und unterstützt RJ11/RJ12 Steckverbinder. Das IDC-Design ermöglicht die Verwendung von nur einem Modul zur Aufnahme von 4-paarigen AWG 22-26 Massivleitern oder AWG26/27 Litzenleitern für T568A oder T568B.
Die Zugentlastung erfolgt durch die Modulgehäusehalterung oder optional durch einen zusätzlichen Clip mit einem Kabelbinder.
Das Modul entspricht der Kat.6A Komponentenleistung nach ISO/IEC und unterstützt 4PPoE nach IEEE 802.3bt.
Das Moduldesign gewährleistet eine hohe Qualität und Übertragungsleistung, die von einem herstellerunabhängigen und neutral agierenden Testinstitut (GHMT PVP) kontinuierlich überwacht wird.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| KAXBSM-00104-C001-BP | Everon® Datennetzwerktechnik KS500S Kupfermodul, geschirmt, Kat.6A, Keystone, Pack je 24 Stück | |
| KAXBSM-00104-C001-B6 | Everon® Datennetzwerktechnik KS500S Kupfermodul, geschirmt, Kat.6A, Keystone, Pack je 6 Stück |